PMA- zaščita za kable in pribor

Izdelki PMA omogočajo izbiro cevi in sistemov z več funkcijami

PMAFLEX - rebraste cevi

PMAFLEX vključuje različne vrste cevi za različne namene uporabe na področju zaščite kablov. Paleta izdelkov PMAFLEX ponuja cevi za tehnično zahtevne aplikacije s posebnimi zahtevami. Velikosti cevi so na voljo s premeri od 4,5 mm do 125 mm v različicah od zelo lahkih do zelo robustnih in upogljivih ter izjemno prilagodljivih. Standardni barvi sta črna in siva. Številni tipi cevi so posebej testirani in/ali odobreni skladno s certifikati CSA, UL-priznanjem, NF, SNCF, DB itd.

Konektorji PMAFIX

Ime PMAFIX zajema zelo široko paleto priključnih delov s patentiranim varnostnim sistemom PMA. Priključni deli so na voljo za tesnjenje IP66 in IP68. Priključni deli IP66 so opremljene z vgrajenim univerzalnim zapiralom, ki zagotavlja hitro vgradnjo na cev. Priključni deli IP68 za bolj zahtevna okolja so dobavljivi s posebnim tesnilnim pokrovom za cev.

ready for shipping in 24-48 hours PMAFLEX PIS/PIH

Visoko fleksibilne, srednje rebraste cevi

Temperaturno območje:
-50°C do +95°C,
za kratek čas do 150°C

PMAFLEX VOH

Prilagodljiva, zelo robustna različica

Temperaturno območje:
-40°C do +105°C,
za kratek čas do 150°C

ready for shipping in 24-48 hours PMAFLEX CYL

Zelo prilagodljive, srednje rebraste cevi

Temperaturno območje:
-40°C do +105°C,
za kratek čas do 150°C

ready for shipping in 24-48 hours PACOF

Deljiva zaščitna cev, fleksibilna

Temperaturno območje:
-40°C do +100°C,
za kratek čas do 130°C

ready for shipping in 24-48 hours PMAFLEX PCL

Zelo prilagodljive, srednje rebraste cevi CSA

Temperaturno območje:
-50°C do +105°C,
za kratek čas do 150°C

ready for shipping in 24-48 hours PMAFIX VND

Ravni priključki

ready for shipping in 24-48 hours PMAFIX VWD

Priključki s kotom 90°

ready for shipping in 24-48 hours PMAFIX VBD

Priključki z lokom 90°

ready for shipping in 24-48 hours PMAFIX VAD

Priključki s kotom 45°

ready for shipping in 24-48 hours PMAFIX VOD

Priključki s kotom 90° s prirobnico

ready for shipping in 24-48 hours PMACLIP FH

Enodelna sistemska podpora z integriranim varnostnim zatičem

ready for shipping in 24-48 hours SGB - cevna sponka

ready for shipping in 24-48 hours BMN/GMN - šesterokotna protimatica

Za dodatno pritrditev priključkov.
Material:
Tip BMN: poliamid, črn
Tip GMN: poliamid, siv

ready for shipping in 24-48 hours 514 - pritrdilni vijaki

Za začasno tesnjenje npr. stiskalnih omaric, ki so pripravljene za pritrditev priključkov PMAFIX.
Material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni, svetlo siv

PMA-COFLEX-LNO

dvodelni priključki

PMA-CO-FIX GTN

Ločljiva protimatica


V zvezi z zaščitnimi cevmi glej tudi:

Sistemi energijskih verig

Plastične energijske verige podaljšajo življenjsko dobo kablov v premikajočih aplikacijah.

Zaščitne cevi za robote

Zaščitni plašči za uporabo na industrijskih robotih

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH