E2 mikro - enodelne - najmanjša velikost

Mikro e-verige E2 so zelo majhne, enodelne ali dvodelne e-verige z nizko težo in so zato idealne za zelo dinamične aplikacije. Mikro e-verige E2 so močne in na voljo v več različnih različicah. 
Nova generacija mikro e-verig E2.1 nudi dodaten močan radialni sistem zavor za ustavljanje "stop-dog" za do 25 % daljše nepodprte hode ter 100 % večjo težo polnjenja (primerjava s podobnimi e-verigami podjetja igus®). So lahke, robustne in enostavne
za odpiranje. Vključen je tudi odpirač e-verig, ki omogoča odpiranje celotne dolžine e-verige naenkrat. Na voljo je široka paleta dodatkov, kot so notranja delitev in pritrdilni členi.
Naročite brezplačen vzorec
E2 micro Najmanjša notranja višina - na primer serija 03: 5 mm notranje višine
Garancija za energijske verige Garancija za energijske verige. Več informacij
E2.1 micro Veriga E2.1 micro z odpiračem verig (910.428), 1 m se odpre v 2 sekundah

E2.1 micro modularni razpon

ready for shipping in 72 hours Serija E2.10 se odpira po zunanji strani

Notranja višina hi: 10 mm
Notranja širina Bi: 6 – 50 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 72 hours Serija E2i.10, odpira se z notranje strani

Notranja višina hi: 10 mm
Notranja širina Bi: 6 – 50 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 72 hours Serija E2C.10, brez odpiranja

Notranja višina hi: 10 mm
Notranja širina Bi: 6 – 50 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E2.15 se odpira po zunanji strani

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 10 – 50 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E2i.15, odpira se z notranje strani

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 10 – 50 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serija E2C.15, brez odpiranja

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 10 – 50 mm
Upogibni radij R: 28 - 75 mm
Dolžina člena: 20 mm
Odpirač za e-verige E2.1 micro
Za serijo s to oznako je priložen brezplačen odpirač e-verige.

Notranje višine od 5 do 15,6 mm, energijska veriga

ready for shipping in 24-48 hours Serije 03

Notranja višina hi: 5 mm
Notranja širina Bi: 5 – 10 mm
Upogibni radij R: 10 - 28 mm
Dolžina člena: 10 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 04

Notranja višina hi: 7 mm
Notranja širina Bi: 7 – 30 mm
Upogibni radij R: 15 - 48 mm
Dolžina člena: 16,7 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 045

Notranja višina hi: 10,3 mm
Notranja širina Bi: 6 – 64 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 13 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 05

Notranja višina hi: 10 mm
Notranja širina Bi: 6 – 64 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 06

Notranja višina hi: 10,5 mm
Notranja širina Bi: 6 – 64 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 08

Notranja višina hi: 15 mm
Notranja širina Bi: 10 – 50 mm
Upogibni radij R: 25 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 72 hours Serija B07

Notranja višina hi: 10,3 mm
Notranja širina Bi: 6 – 64 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 72 hours Serija B09

Notranja višina hi: 14,3 mm
Notranja širina Bi: 16 – 40 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 074

Notranja višina hi: 11,5 mm
Notranja širina Bi: 10 – 40 mm
Upogibni radij R: 18 - 38 mm
Dolžina člena: 20 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 094

Notranja višina hi: 15,6 mm
Notranja širina Bi: 10 – 40 mm
Upogibni radij R: 28 - 48 mm
Dolžina člena: 20 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Spajanje in ločevanje e-verig E2 micro in E2.1 micro.

Primeri uporabe

Za aplikacije v različnih industrijskih sektorjih.

Za omejene prostore

enodelne in dvodelne e-verige, od 5 mm notranje višine

Visoka torzijska odpornost

Najmanjše notranje višine in upogibni radij

Nosilci za pritrditev in opcijsko pritrdilni sistemi

Majhna delitev za tiho delovanje

Kablom prijazna notranjost

Nizka teža

Veliki zatiči za dolgo življenjsko dobo

Ugodno razmerje notranjih/zunanjih dimenzij

B07/B09 dvodelne - zaradi integriranih tečajev se lahko na zunanjem radiju odpirajo navzven.

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

  • strojegradnja
  • modeli (mikro e-verige)
  • avtomatska vrata
  • vozila
  • merilne naprave
  • električna oprema
  • skladiščni sistemi
  • roboti Pick and Place

iF Design
Nagrada iF Design Award za E2 micro serije 05
Čista soba
Test za čisto sobo po povpraševanju
ESD-klasifikacija
Posebna verzija: električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Klasifikacija UL94-V2
Klasifikacija UL94 - V0 za serije 03 in serije 14 (ostalo po povpraševanju)
Energijske verige, optimizirane za protihrupno delovanje
42dB(A) določeno v laboratorijih podjetja igus®, v = 1,0 m/s nepodprto, serija 06.10.038.0

ready for shipping in 24-48 hours
ready for shipping in 72 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH