E-verige E2/000 - dvodelne - standard E2

Serija E2/000 je četrta generacija verig podjetja igus®, narejena v tej velikosti. V to serijo so vgrajene vse naše izkušnje: enostavna in vsestranska vgradnja v kombinaciji z robustnostjo - izjemna stabilnost v kombinaciji s tihim delovanjem, dolga življenjska doba kablov in številne možnosti vgradnje. Te lastnosti so standardizirane za vse modele E2/000. Strojni inženirji po vsem svetu se zanašajo na ta sortiment e-verig.
E2/000 Poseben zaskočni mehanizem za odpiranje, odpiranje levo ali desno. Prečke se lahko na obeh straneh obrnejo za več kot 180°.
E2/000 Možnost polovično zaprte e-verige. Povsem zaprt sistem vzdolž zunanjega radia. Na notranjem radiu se lahko odpirajo na desno ali levo.
E2/000 Varno ohišje za separatorje in notranjo delitev, na voljo tudi za odprte e-verige.

Notranja višina 21 mm, energijska veriga, pol zaprta e-veriga, zaprta e-veriga

ready for shipping in 24-48 hours Serije 1500

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15 – 125 mm
Upogibni radij R: 35 - 180 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 1400

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15 – 125 mm
Upogibni radij R: 35 - 180 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 1450

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15 – 125 mm
Upogibni radij R: 35 - 180 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 1480

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 15 – 125 mm
Upogibni radij R: 35 - 180 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

Serija EF2.21

Notranja višina hi: 21 mm
Notranja širina Bi: 25 – 50 mm
Upogibni radij R: 35 - 180 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

Notranja višina 25 mm, energijska veriga, pol zaprta e-veriga, zaprta e-veriga

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2500

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25 – 125 mm
Upogibni radij R: 55 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2400

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25 – 125 mm
Upogibni radij R: 55 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2450

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25 – 125 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2480

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 38 – 103 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 46 mm

Notranja višina 35 mm, energijska veriga, pol zaprta e-veriga, zaprta e-veriga

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2700

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 – 175 mm
Upogibni radij R: 63 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2600

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 – 175 mm
Upogibni radij R: 63 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2650

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 – 175 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 2680

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 – 100 mm
Upogibni radij R: 100 - 250 mm
Dolžina člena: 56 mm

Notranja višina 45 mm, energijska veriga, pol zaprta e-veriga, zaprta e-veriga

ready for shipping in 24-48 hours Serije 3500

Notranja višina hi: 45 mm
Notranja širina Bi: 50 – 255 mm
Upogibni radij R: 75 - 300 mm
Dolžina člena: 67 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 3400

Notranja višina hi: 45 mm
Notranja širina Bi: 50 – 255 mm
Upogibni radij R: 75 - 300 mm
Dolžina člena: 67 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 3450

Notranja višina hi: 45 mm
Notranja širina Bi: 50 – 255 mm
Upogibni radij R: 150 - 300 mm
Dolžina člena: 67 mm

ready for shipping in 24-48 hours Serije 3480

Notranja višina hi: 45 mm
Notranja širina Bi: 75 – 115 mm
Upogibni radij R: 150 - 300 mm
Dolžina člena: 67 mm

Notranja višina 24 mm, e-veriga, majhna delitev za tiho delovanje in visoke hitrosti

ready for shipping in 24-48 hours Serije 255

Notranja višina hi: 24 mm
Notranja širina Bi: 25 mm
Upogibni radij R: 55 - 250 mm
Dolžina člena: 27.8 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Sestavljanje in razstavljanje členov verige, polnjenje zaprte e-verige.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.


Odpirač verig

V trenutku odprite verige serij E2/000 z odpiračem verig

Verige E2/000 z razširitvenimi prečkami

Dvodelen sistem - standardna veriga E2 tudi kot varianta e-verige z razširitvenimi prečkami


Klasifikacija IPA
IPA-klasifikacija
Poročilo IG 1303-640-1, testirano 1500.050.038.0 širina
v = 0.5/1.0/2.0
ISO razred 2, skladno s standardom DIN EN ISO 14644-1
ESD-klasifikacija
ESD - klasifikacija: električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Klasifikacija IPA
IPA klasifikacija: ISO klasifikacija čistosti 3 (DIN 14644-1), at v=2m/s, s standardnim materialom igumid G serije 2500.05.055.0
Klasifikacija UL94-V2
 Klasifikacija UL94 V0 po povpraševanju
Energijske verige, optimizirane za protihrupno delovanje
46dB(A) določeno v laboratorijih podjetja igus®, v = 1.0m/s nepodprto, npr. serija 2600.05.075.0
iF Design
Nagrada iF Design za serijo E2/000 EF2.21

ready for shipping in 24-48 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH