E2 R - dvodelne zaprte e-verige - odporne na ostružke - izredno tiho delovanje

Odkar je podjetje igus® dalo na trg zaprte e-verige z zaskočnim odpiranjem in dvodelne zaprte e-verige v sredini 80. letih, so številni dodatni deli in inovacije dopolnili paleto izdelkov. Zaprte e-verige so uporabne na območjih z vročimi ostružki, umazanijo in prahom, ki nastajajo pri obdelavi lesa, v jeklarnah, v tovarnah celuloze, tekstila, v kmetijstvu, v elektrarnah na premog in v mnogih drugih neugodnih okolijskih pogojih. Stroškovno učinkovite alternativne serije R za visoke hitrosti.
Zaprte e-verige E2R - kratka dolžina člena za visoke hitrosti in tiho delovanje v okoljih z vročimi ostružki, umazanijo in prahom, ki nastajata pri obdelavi lesa, v jeklarnah, tovarnah celuloze, tekstila, v kmetijstvu in mnogih drugih neugodnih okoljskih pogojih.
Naročite brezplačen vzorec
  • Visoka stopnja zaščite pred ostružki (vključno z vročimi ostružki).
  • Robusten in zaprt.
  • Prihranek prostora po zaslugi optimiziranega razmerja med zunanjimi in notranjimi dimenzijami.
  • Modularna notranja delitev.
  • Univerzalni pritrdilni členi KMA z vsestransko možnostjo pritrditve.

Zaskočno odpiranje po zunanji strani

ready for shipping in 24-48 hours Serija R48

Notranja višina hi: 25 mm
Notranja širina Bi: 25 - 130 mm
Upogibni radij R: 60 - 250 mm
Dolžina člena: 30,3 mm

ready for shipping in 72 hours Serija R58

Notranja višina hi: 35 mm
Notranja širina Bi: 50 - 200 mm
Upogibni radij R: 75 - 250 mm
Dolžina člena: 33,3 mm

ready for shipping in 72 hours Serija R68

Notranja višina hi: 45 mm
Notranja širina Bi: 50 - 250 mm
Upogibni radij R: 100 - 300 mm
Dolžina člena: 36 mm

Pripomočki za izbiro e-verig

Pravo verigo lahko najdete zelo hitro. Vnesete le nekaj parametrov in uporabite primerjalno tabelo.

Navodila za vgradnjo

Sestavljanje in razstavljanje zaprte e-verige.

Primeri uporabe

Primeri uporabe v različnih industrijskih sektorjih in v testnem laboratoriju podjetja igus®.

Majhna delitev za tiho delovanje

Zaščita kablov in cevi proti delcem (celo vročimi ostružkom)

Robustna in tesna

Prihranek prostora z dobrim razmerjem
med notranjimi in zunanjimi dimenzijami

Možnosti modularne notranje delitve

Kratka dolžina člena za tiho delovanje

Zelo majhne radije omogočajo kratke dolžine členov

Gladka zunanja površina, ki odbija ostružke

Odstranljiv pokrov za krajši čas vgradnje

Dvojni sistem radialnih zavor stop dog za daljše nepodprte hode

Univerzalni pritrdilni členi KMA z možnostjo vsestranske pritrditve

Tipični industrijski sektorji in aplikacije

Skladiščni in transportni sistemi

Gradbeni stroji

Strojna orodja

Lesnoobdelovalni stroji

Dolgi hodi v številnih industrijskih sektorjih

Polprevodniki

Verzije ESD

Gledališče in zabavna industrija

vozila

strojegradnja itd.

Na vseh področjih, izpostavljenih umazaniji in ostružkom

Nagrada iF-Design
Nagrada iF Design Award za serije R117 / R118 in serije R68
Klasifikacija ESD
Klasifikacija ESD: električno prevodne različice ESD po povpraševanju
Klasifikacija UL94-V2
UL94-v9 klasifikacija po povpraševanju
Material igumid HT
Zaprte e-verige , izdelane iz materiala igumid HT: vroči ostružki (do 850 °C) se ne vžgejo vanje. Po meri na voljo po povpraševanju.

ready for shipping in 24-48 hours
ready for shipping in 72 hours

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH