Polimerne palice - iglidur®

Težave z obrabo rešujemo hitro in stroškovno učinkovito z veliko izbiro igusovih izdelkov iz polimerna palica palic. So dolgotrajne in njihova oblika se lahko individualno prilagaja. Plastični izdelki iz polimerna palica iglidur® ne potrebujejo dodatnega mazanje in ne potrebujejo brez vzdrževanja. Razvite so bile posebej za dinamične aplikacije, imajo nizek koeficient trenje in so zelo odporne proti obrabi. To bistveno podaljša življenjska doba vaše aplikacije. Izdelki iglidur® polimerna palica so na voljo v obliki okroglih palic, cevi ali plošč različnih dolžin. Po povpraševanju jih lahko strojno obdelamo, če so potrebne posebne oblike. Odvisno od aplikacije lahko izberemo različne materiale iglidur® s posebnimi lastnostmi. Na primer, obstajajo izdelki iz plastika polimerna palica iglidur®, ki prenesejo temperature do +250 °C ali so certificirani za aplikacije v živilih in pitni vodi.

Število izdelkov: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!