Bus kabli

Za vse konvencionalne bus-sisteme, kot so Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net ali Ethercat , boste pri nas našli veliko izbiro visoko kakovostnih infleksibilnih bus kablov za energijsko verigo . Vsi naši bus kabli so v skladu z najvišjimi standardi, so vzdržljivi in nudijo zanesljiv prenos podatkov. Kupite svoj kabel pri nas, ker so vsi naši bus kabli na voljo iz zaloge in so narejeni iz različnih materialov zunanji plašč PVC, iguPUR, PUR ali TPE. Izbirate lahko tudi med kabli z upogibnim faktorjem do 7,5 xd, tako da jih lahko brez težav uporabljate v energijski verigi. Celotno paleto bus kablov chainflex® smo testirali in verificirali v našem laboratoriju na 3.800 m2 površine in nudimo garancija do 4 leta. Poiščite pravi bus kabel za vsak tip vodila in ga kupite neposredno na spletu.

Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!