vodila drylin® N nizkega profila

Če aplikacije zahtevajo izjemno ravno vgradnja višino, so vodila profil N prava izbira - in to v štirih različnih širinah med 17 in 80 mm ter višinah med 6 in 12 mm. Vodila z nizkim profil lahek ponujajo tudi lahko in izjemno tiho delovanje z velikim številom možnosti za voziček . Aluminijasta vodila so na voljo v srebrni ali črni eloksirani barvi.

Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!