menjalnik s koračnim motorjem

Motorni menjalniki so izključno planetna gonila in imajo redukcijska razmerja. Prednosti menjalnikov so, da imajo življenjska doba do 30.000 ur, so brez vzdrževanja in brez mazanja. Imajo tudi ekstremno temperaturno odpornost od -10 °C do 90 °C. Motorni menjalniki so na voljo v dveh različnih velikostih. Velikost prirobnica 60 mm je primerno za koračne motorje in EC/BLDC motorje v velikosti NEMA 23 in 24 - dimenziji prirobnica 56 mm in 60 mm. Motorni menjalnik z velikostjo prirobnica 90 mm je primerno za veliko NEMA 34 - velikost prirobnica 86 mm. Pri vseh menjalnikih lahko izbirate med redukcijskim razmerjem: 3, 5, 10, 15, 20 in 40.

Število izdelkov: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!