Spojka

spoj ima dve različni podpori os : kvadratno in okroglo. Vendar pa je spoj z razteznim trnom na voljo samo s podporo okrogle os . Elastomeri so izdelani iz TPU in se jih lahko ob obrabi zamenja. Poleg tega so nastavljivi tudi premeri odprtina na strani motorja in os . Prednosti igusovih spojk® so, da imajo trdoto po shore 98Sh A, poleg tega pa so odporne na ekstremno temperaturno odpornost od -30 °C do 120 °C.

Število izdelkov: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!