Koračni motorji

Igusovi koračni motorji so brez vzdrževanja in so trpežni, razširijo jih lahko z metričnimi konektorji, zavorami in kodirniki. Zanesljivo delujejo pri temperaturah od -10 do +50 °C. Njihova prednost je, da so kompatibilni z najpogostejšimi sistemi za krmiljenje motorjev in da je pozicioniranje možno tudi brez kodirnika. Imajo tudi visoko stopnjo zaščite do IP68 (IP=Vhodna zaščita). Koračni motorji se uporabljajo v medicinski tehnologiji, laboratorijski avtomatizaciji, prilagajanju formatov in industrijski avtomatizaciji. Koračni motorji so na voljo v več vgradnja velikostih: NEMA 11, 17, 23, 23 XL, 34 - z dimenzijami prirobnica od 28 mm do 86 mm.

Število izdelkov: 0
Niste ničesar našli? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! ali pošljite nam sporočilo!