drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Napajanje: Logika in obremenitev sta ločeni, kar omogoča varnostno izklop. Logična napetost je 12-24 V in napetost obremenitev 12-48 V.<br><br>2. Digitalni vhodi: premike lahko izberete, zažete in ustavite na 10 vnaprej določenih vhodih. Z dvema končnima stikalima in vhodom za sprostitev lahko kontrolni sistem motorja prevzame tudi varnostne funkcije.<br><br>3. Digitalni izhodi: informacije iz sistema za kontrolni sistem motorja se lahko prikličejo na 5 vnaprej določenih izhodih. Sistem za kontrolni sistem motorja sporoči, ali je premik pripravljen ali trenutno izvaja, ali je na povpraševanje in ali so opozorila ali napake.<br><br>4. Analogni vhodi: dva analogna vhoda se lahko uporabita na primer za branje informacij o absolutnem položaju iz linearna os ali za določanje hitrosti ali položajev. linearna os je mogoče premikati z &quot;elektronskim ročno kolo&quot;, ne da bi morali spreminjati parametre.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Kotni kodirnik: za omogočanje optimalnega krmiljenja motorja in specifikacija točnega položaja je potreben kotni kodirnik. Sistem za kontrolni sistem motorja je zasnovan za več različnih tipov kodirnikov z napajanjem 5 V. 6. Priključek motorja &amp; zavore: priklop motorja je primerno za DC, 3-fazne EC in 2-fazne koračne motorje. V ta konektor je integriran tudi priključek motorne zavore .
igus-icon-lupe
7. CANopen: povezava CANopen je komunikacijski protokol, ki se uporablja za komunikacijo z nadzornimi sistemi višje ravni. Uporablja se za kontrolni sistem posameznih osi, vendar primarno za delovanje večosni sistemov. Ploski, linijski ali lični linearni roboti drylin E lahko optimalno upravljajo s CANopen.

8. Ethernet: e-veriga Ethernet se uporablja za priklic grafičnega uporabniškega vmesnika prek interneta ali za komuniciranje preko Modbus TCP. 9. Zaslon: LED statusni zaslon prikazuje informacije o IP naslovu ali o statusu krmilnih sistemov. Samostojno na primer odda IP naslov sistema za kontrolni sistem motorja ali prikaže opozorila ali sporočila o napakah.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 od 8
drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
<p>1. Napajanje: Logika in obremenitev sta ločeni, kar omogoča varnostno izklop. Logična napetost je 12-24 V in napetost obremenitev 12-48 V.<br><br>2. Digitalni vhodi: premike lahko izberete, zažete in ustavite na 10 vnaprej določenih vhodih. Z dvema končnima stikalima in vhodom za sprostitev lahko kontrolni sistem motorja prevzame tudi varnostne funkcije.<br><br>3. Digitalni izhodi: informacije iz sistema za kontrolni sistem motorja se lahko prikličejo na 5 vnaprej določenih izhodih. Sistem za kontrolni sistem motorja sporoči, ali je premik pripravljen ali trenutno izvaja, ali je na povpraševanje in ali so opozorila ali napake.<br><br>4. Analogni vhodi: dva analogna vhoda se lahko uporabita na primer za branje informacij o absolutnem položaju iz linearna os ali za določanje hitrosti ali položajev. linearna os je mogoče premikati z &quot;elektronskim ročno kolo&quot;, ne da bi morali spreminjati parametre.<br></p>
5. Kotni kodirnik: za omogočanje optimalnega krmiljenja motorja in specifikacija točnega položaja je potreben kotni kodirnik. Sistem za kontrolni sistem motorja je zasnovan za več različnih tipov kodirnikov z napajanjem 5 V. 6. Priključek motorja &amp; zavore: priklop motorja je primerno za DC, 3-fazne EC in 2-fazne koračne motorje. V ta konektor je integriran tudi priključek motorne zavore .
7. CANopen: povezava CANopen je komunikacijski protokol, ki se uporablja za komunikacijo z nadzornimi sistemi višje ravni. Uporablja se za kontrolni sistem posameznih osi, vendar primarno za delovanje večosni sistemov. Ploski, linijski ali lični linearni roboti drylin E lahko optimalno upravljajo s CANopen.

8. Ethernet: e-veriga Ethernet se uporablja za priklic grafičnega uporabniškega vmesnika prek interneta ali za komuniciranje preko Modbus TCP. 9. Zaslon: LED statusni zaslon prikazuje informacije o IP naslovu ali o statusu krmilnih sistemov. Samostojno na primer odda IP naslov sistema za kontrolni sistem motorja ali prikaže opozorila ali sporočila o napakah.
drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
drylin D1 sistem za krmiljenje motorja za koračne, DC in EC/BLDC motorje
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • S PROFINET/PROFIdrive
  • Za enoosne, linijske, ploščate, linearne in sobne linearne robote in delta robote
  • Ne potrebujete namestitve programske vgradnja ali aplikacij
  • Uporaba z osebnim računalnikom, tablico ali pametnim telefonom
  • Koračni (ST), DC in EC/BLDC motorji z do 21A vršnim tokovnim sistemom in 48 V
  • Digitalni vhodi/izhodi, analogni vhodi, CANopen, ModbusTCP (CANopen prehod), PROFINET/PROFIdrive za povezavo z glavnimi krmilnimi sistemi, kot sta Siemens ali Beckhoff
igus-icon-lieferzeitD1
InfoInfoigus-icon-infoUGOTOVITVE Vzorce ??? ??????