Pnevmatske cevi

Robustne, a fleksibilne, stroškovno učinkovito a dolgotrajne: ta kombinacija ugodnih lastnosti za pnevmatske cevi igus®. PE in PU cevi prenesejo tlake do 12 barov, so odporne na obraba, olje, hladilno tekočino in temperature od -25 °C do +80 °C. Cevi so brez PVC-ja in halogenov (EN 60754), primerno za čiste sobe (ISO razred 1 pri CAPE. A.) in vakuumske aplikacije.  Naročite brez minimalne količine od dolžine 1 m in izkoristite našo brezplačno storitev razreza.

Število izdelkov: 0
Na žalost trenutno v tej kategoriji ni na voljo noben izdelek. Potrebujete podporo ali prilagojeno rešitev? Klepet v živo igus® vam bo takoj pomagal! Or pošljite nam sporočilo!