iglidur® A230, ležaj z dvojno prirobnico, A230CM

iglidur® A230, ležaj z dvojno prirobnico, A230CM
iglidur® A230, ležaj z dvojno prirobnico, A230CM drawing
1 od 2
iglidur® A230, ležaj z dvojno prirobnico, A230CM
iglidur® A230, ležaj z dvojno prirobnico, A230CM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A230CM-05-02
  • Material: iglidur® A230
  • Oblika: Nakup ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Skladno s FDA in EU10/2011
  • Zelo vidno
  • Nizka absorpcija vlage
  • Primerno za uporabo v živilski industriji in medicinski tehnologiji

Oblika ležajev z dvojno prirobnico iglidur® A230 omogoča enostavno vstavljanje v pločevino, ne da bi se pri tem zrahljali. Sestava materiala je posebej razvita za živilsko industrijo in je zaradi svoje vizualno zaznavne barve, nizke absorpcije vlage in skladnosti s smernicami FDA in EU10/2011 še posebej primerna za stroje in sisteme, ki pridejo v stik z živili.

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation