1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: MCI-02-02
- Material: iglidur® M250
- Oblika: Nakup ležajev
- Dimenzije:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Drsni ležaji so po plošča .
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Ležaji so po vgradnji z obeh strani plošča .
Niste prepričani, ali ustreza?