iglidur® M250 ležaj z dvojno prirobnico, MCI, palci

dovod gredi za pločevina

iglidur® M250 ležaj z dvojno prirobnico, MCI, palci
iglidur® M250 ležaj z dvojno prirobnico, MCI, palci drawing
1 od 2
iglidur® M250 ležaj z dvojno prirobnico, MCI, palci
iglidur® M250 ležaj z dvojno prirobnico, MCI, palci drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: MCI-02-02
  • Material: iglidur® M250
  • Oblika: Ležaji s sponkami
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Več iglidur® M250 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Drsni ležaji so po plošča .
iglidur® sponke so zasnovane posebej za vstavljanje gredi skozi pločevina . Zaradi tega imajo ležaji prirobnice na obeh koncih. Drsni ležaji so po plošča .
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation