iglidur® K230, ležaj z dvojno prirobnico, K230CM, mm

Nizek koeficient trenja in obraba

iglidur® K230, ležaj z dvojno prirobnico, K230CM, mm
iglidur® K230, ležaj z dvojno prirobnico, K230CM, mm drawing
1 od 2
iglidur® K230, ležaj z dvojno prirobnico, K230CM, mm
iglidur® K230, ležaj z dvojno prirobnico, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Oblika: Ležaji s sponkami
  • Dimenzije:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Več iglidur® K230 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odpornost na visoko temperaturo
  • Visoka odpornost na kemikalije
  • Odporne proti koroziji
Ti ležaji so izdelani iz visoko zmogljivih polimerov iglidur® , odporno proti obrabi in so zasnovani posebej za pritrditev gredi skozi pločevina .
S to posebno obliko ležajna sponka , se uporablja locating spigot , ki omogoča vgradnjo v manj natančne luknje in ohišja. Novi material iglidur® K230 nudi nižjo absorpcijo vlage in še večjo fleksibilnost v primerjavi z ležaji sponk iglidur® M250.
 
Področja uporabe:
avtomobilska industrija, strojegradnja, oblikovanje pohištva, letalstvo, Železniška tehnologija
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation