iglidur® A500, krožnikasta vzmet iz polysorb

Za temperature do +250°C, skladno s FDA, lahka

iglidur® A500, krožnikasta vzmet iz polysorb
iglidur® A500, krožnikasta vzmet iz polysorb drawing
1 od 2
iglidur® A500, krožnikasta vzmet iz polysorb
iglidur® A500, krožnikasta vzmet iz polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A500TEM-05
  • Material: iglidur® A500
  • Oblika: Disk vzmeti
  • Dimenzije:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • iglidur® A500: material za visoke temperature
  • Kompenzacija za aksialno zračnost in proizvodne tolerance
  • nizka teža.

iglidur® A500 | vzdržljivostni tekač pri višjih temperaturah v živilskem sektorju

iglidur® A500 je odobren za direkten stik z živili. Ima izjemno dobro odpornost na kemikalije in je zato primerno za najtežje aplikacije v okolju strojev za živilsko industrijo. Čeprav je iglidur® A500 zelo mehak material, ima tudi odlično tlačna trdnost, tudi pri visokih temperaturah.

Tipična področja

  • uporabe Industrija pijač Živilska industrija
  • Medicinska tehnologija

Kdaj jo uporabim? Ko je

  • zahtevana skladnost s FDA
  • Ko je zahtevana zelo visoka
  • odpornost na kemikalije Kadar je zahtevana dobra odpornost obraba
  • Za temperaturno odpornost od -100 °C do +250 °C

Kdaj ga ne uporabljam?

  • Ko je potrebna največja
  • odporno proti obrabi Kadar ni odpornost na kemikalije
  • Ko je potreben cenovno ugoden univerzalni ležaj
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation