iglidur® J, krožnikasta vzmet iz polysorb

Standardni material, stroškovno učinkovito

iglidur® J, krožnikasta vzmet iz polysorb
iglidur® J, krožnikasta vzmet iz polysorb drawing
1 od 2
iglidur® J, krožnikasta vzmet iz polysorb
iglidur® J, krožnikasta vzmet iz polysorb drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JTEM-08
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Disk vzmeti
  • Dimenzije:
    • d1 8.2 mm
    • d2 16 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • iglidur® J: standardni material za številne aplikacije
  • Kompenzacija za aksialno zračnost in proizvodne tolerance
  • Dušenje vibracij

Kakšne prednosti imajo kolut vzmeti iglidur® Polysor?

Naše krožnikaste vzmeti Polysor so izdelane iz materialov iglidur®, ki imajo različne prednosti:

  • Brez mazanja in brez vzdrževanja zahvaljujoč trdnim mazivom v materialu
  • Odporen na široko paleto kemikalije in medijev
  • Nizka absorpcija vlage
  • stroškovno učinkovito

 

 

Kdaj naj uporabim kolutne vzmeti iglidur® Polysor?

  • Za če so zahtevane lastnosti ploske vzmeti, kar je možno le z veliko napora pri kovinskih (verzija z režami)
  • Pri kompenzaciji aksialne zračnosti in proizvodnih toleranc
  • S kompenzacijo vibracij
  • Z zmanjšanjem hrupa
  • Če je zaželeno antimagnetni material
  • Za električno in toplotno izolacijo

 

Kdaj ne uporabim krožnih vzmeti iglidur® Polysor?

  • Ko so potrebne konstantne sile vzmeti v širokih temperaturnih območjih
  • Če so zaželene visoke sile vzmeti

 

Kaj je krožnikasta vzmet?

Krožnikaste vzmeti so ploščati, konični koluti, ki se lahko elastično deformirajo. Uporabljajo se v izvedbi s kratkimi vzmetnimi hod. Zaradi ploščate zasnove so lahko preobremenjeni z visokimi obremenitvami in se le malo deformirajo. Uporabljajo se, kadar je treba na majhni površini uporabiti veliko silo ali kadar je potrebna velika silo vzmeti z majhnim hod vzmeti .

 

Funkcije krožnikasta vzmet

So sestavni del številnih strojev in naprav. Igrajo ključno vlogo pri absorpciji in shranjevanju mehanske energije. Ko na krožnikasta vzmet deluje sila, se ta deformira in shrani energijo v obliki napetosti. Ko moč oslabi, se sprosti shranjena energija in se vrne v prvotno obliko. Za doseganje želene sile vzmeti in lastnosti vzmeti se lahko uporablja samostojno ali v kombinaciji z drugimi krožnimi vzmetmi.

 

Različna področja uporabe krožnih vzmeti

Med drugim so rabljene kolutne vzmeti. v avtomobilski industriji, kjer se uporabljajo v sklopkih in zavornih sistemih. V strojegradnji se na primer uporabljajo v CNC strojih in zagotavljajo konstantno silo za pritrditev obdelovancev v vpenjali. Uporabljajo se tudi v elektrotehniki. Pri nas se uporabljajo na primer v električnih stikih in relejih.

 

kolutne vzmeti iglidur Polysor zadovoljujejo DIN 2093 in EN 16983

DIN 2093 je zamenjal evropski standard EN 16983 z identično vsebino. Ta standard določa zahteve glede kakovosti in dimenzije krožnih vzmeti. kolut vzmeti iglidur Polysor izpolnjuje standard EN 16983 (prej DIN 2093).

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation