Naročite vgradne ležaje z dvojno prirobnico

Hitro in enostavno poiščite pravi igusov ležaj z dvojno prirobnico za vašo aplikacijo v naši spletna trgovina.

V filter vnesite dimenzije, parametre okolja in druge pogoje delovanja: prejeli boste pregled ustreznih artiklov v igusovem katalogu s takojšnjo povedjo cene.

Na podlagi vaših podatkov vam bomo pokazali tudi življenjska doba naših trpežnih ležajev z dvojna prirobnica .

Izberite med 1 primerno ponudbo

Svetovanje

Z veseljem odgovorim na vaša vprašanja

Klemen Šobak
Klemen Šobak

igus-icon-phone

Svetovanje in dostava

Osebno
Ponedeljek - petek: 7.00 - 20.00
Sobota: 8h - 12h
Na spletu
Klepetalnica
Ponedeljek - četrtek: 8.00
- 18.00
Petek: 8.00 - 17.00 Sobota: 8h - 12h
Storitev WhatsApp
Od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure