1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ABFM-0608-08
- Material: iglidur® AB
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Nizka absorpcija vlage
- antibakterijsko
iglidur® AB | Prvi antibakterijski drsni ležaj iglidur®
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® AB, pomagajo zmanjšati raven bakterijske kontaminacije v težko dostopnih ležaj točkah. iglidur® AB je bil razvit posebej za uporabo na območjih z visokimi higienskimi zahtevami. Pogosto
so takšne aplikacije ročni vrtljivi elementi (vrata, medicinsko pohištvo itd.). Material zmanjšuje stopnjo bakterske kontaminacije, vendar - kot vsi "antibakterijski" materiali - ni nadomestilo za ustrezne higienske ukrepe.
Tipična področja uporabe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so stiskalne puše. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® AB, pomagajo zmanjšati raven bakterijske kontaminacije v težko dostopnih ležaj točkah. iglidur® AB je bil razvit posebej za uporabo na območjih z visokimi higienskimi zahtevami. Pogosto
so takšne aplikacije ročni vrtljivi elementi (vrata, medicinsko pohištvo itd.). Material zmanjšuje stopnjo bakterske kontaminacije, vendar - kot vsi "antibakterijski" materiali - ni nadomestilo za ustrezne higienske ukrepe.
Tipična področja uporabe
- Medicinska tehnologija
- Laboratorijska tehnologija
- Prezračevalni sistemi
- Sanitetno pohištvo in oprema
- Ležaji za pohištvo in pohištvo za nego
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so stiskalne puše. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?