- Številka dela: EFM-0608-06
- Material: iglidur® E
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Več iglidur® E del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dolga življenjska doba z aluminijastimi gredmi
- Dobre obrabne lastnosti v linearnih in vrtljivih aplikacijah
Za iglidur® E je značilna dolga življenjska doba v kombinaciji z aluminijastimi batnicami. Zagotavlja še posebej dobre obrabne lastnosti, zlasti pri linearnih in vrtljivih profilih gibanja. Tipična področja uporabe so tekstilno industrijo, embalažno industrijo, tiskarsko industrijo in avtomatizacijo.
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta za material ključnega pomena. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnostjo. Glede debeline stene velja: Debelejši kot so ležaji, večja je potrebna zračnost ležaja.
vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so stiskalne puše. Notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele potem, ko so vtisnjeni v montažno izvrtino. Motnja v vtisku je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialni ali radialni premik v ohišju je tako zanesljivo preprečen.