iglidur® F, prirobnični ležaj, mm - FFM

Električno prevoden, zelo odporen na pritisk

iglidur® F, prirobnični ležaj, mm - FFM
iglidur® F, prirobnični ležaj, mm - FFM drawing
1 od 2
iglidur® F, prirobnični ležaj, mm - FFM
iglidur® F, prirobnični ležaj, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Oblika: Prirobnični ležaji
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Več iglidur® F del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odporen na mejni pritisk
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • električno prevodno
iglidur® F | Električno prevoden, na pritisk zelo odporen
Najvišja togost in trdota, poleg tega še posebej prevodno: ko gre za električno prevodnost drsnih ležajev, torej še posebej v aplikacijah, kjer ne sme priti do elektrostatičnega naboja, je iglidur® F prava izbira. Poleg tega so drsni ležaji iglidur® F izjemno odporni na pritisk. Pri sobni temperaturi so bili lahko statično obremenjeni do 105 MPa.

Tipične aplikacije

Avtomobilska
Tekstilna industrija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Kdaj mora biti ležaj električno prevoden
  • Za visoke statične obremenitve
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation