1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: HPFFM-0304-05
- Material: iglidur® HPF
- Oblika: Naročite prirobnične ležaje
- Dimenzije:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Brez PTFE
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
- Primerno za zelo visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- Zelo nizka absorpcija vlage
- Dobra odporno proti obrabi pod vodo
- Zelo visoka odpornost na medije
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® HPF | Vzdržljivostni tekač z visoko odpornostjo na medije
iglidur® HPF je material brez PTFE in je prva izbira, kadar potrebujete dolgo življenjsko dobo v ekstremnih okoljskih pogojih. Izjemna odporno proti obrabi je združena z odlično odpornostjo na temperaturo in različne medije - in to ne le v embalažni in živilski industriji ali v avtomobilski industriji.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Industrija pijač
Tekstilna industrija
Embalažna industrija
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?