iglidur® AB, prirobnica ležaj, mm

Prvi antibakterijski ležaj iglidur®

iglidur® AB, prirobnica ležaj, mm
iglidur® AB, prirobnica ležaj, mm drawing
1 od 2
iglidur® AB, prirobnica ležaj, mm
iglidur® AB, prirobnica ležaj, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ABFM-0608-08
  • Material: iglidur® AB
  • Oblika: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Nizka absorpcija vlage
  • antibakterijsko
iglidur® AB | Prvi antibakterijski drsni ležaj iglidur®
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur® AB, pomagajo zmanjšati raven bakterijske kontaminacije v težko dostopnih ležaj točkah. iglidur® AB je bil razvit posebej za uporabo na območjih z visokimi higienskimi zahtevami. Pogosto
so takšne aplikacije ročni vrtljivi elementi (vrata, medicinsko pohištvo itd.). Material zmanjšuje stopnjo bakterske kontaminacije, vendar - kot vsi "antibakterijski" materiali - ni nadomestilo za ustrezne higienske ukrepe.

Tipična področja uporabe
  • Medicinska tehnologija
  • Laboratorijska tehnologija
  • Prezračevalni sistemi
  • Sanitetno pohištvo in oprema
  • Ležaji za pohištvo in pohištvo za nego

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko morajo ležaj točke izpolnjevati visoke higienske standarde
  • Ko potrebujete univerzalni drsni ležaj za ročne
    aplikacije
  • Ko je potreben drsni ležaj za nizke do srednje obremenitve
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so stiskalne puše. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation