1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: FPFFM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Oblika: Prirobnični ležaji
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Več iglidur® FPF del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Prevodnik in brez PTFE
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja in mazanja
- Enake ali boljše tribološke lastnosti v primerjavi z iglidur F, odvisno od uporabe
Novi material iglidur FPF ni le prevoden, zaradi česar je še posebej primeren za aplikacije z zahtevami ESD, ampak tudi brez PTFE.
Niste prepričani, ali ustreza?