iglidur® P, prirobnica ležaj, mm

stroškovno učinkovito vsestranski orodje za uporabo na prostem - brez širjenja vlage tudi pri visoki vlažnosti okolice.

iglidur® P, prirobnica ležaj, mm drawing
iglidur® P, prirobnica ležaj, mm
1 od 2
iglidur® P, prirobnica ležaj, mm drawing
iglidur® P, prirobnica ležaj, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: PFM-0405-04
  • Material: iglidur® P
  • Oblika: Naročite prirobnične ležaje
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah

iglidur® P | stroškovno učinkovito vsestranski - brez natekanja tudi pri visoki vlažnosti okolice

Zaradi svoje toplotne stabilnosti in nizke skupna absorpcija vlage, je iglidur® P eden dimenzijsko stabilen vsestranski materialov v spreminjajočih se okoljskih pogojih. iglidur® P je priporočljiv za vrtljiv in rotacijske gibe pri srednjih obremenitvah.

Tipična področja

  • uporabe Strojegradnja Pohištvo / industrijsko oblikovanje
  • Solarna tehnologija
  • Šport, fitnes & Rehab
  • Prometni inženiring

Kdaj naj ga uporabim? Ko

  • je potrebna nizka absorpcija vlage
  • Kadar je potreben stroškovno učinkovito material za visoke tlačne obremenitve
  • Ko je potrebna višja natančnost pri vlažni in srednji temperaturi

Kdaj ga ne uporabljam?

  • Ko je potrebna mehanska predelava
  • Ko je zahtevana največja odporno proti obrabi
Niste prepričani, ali ustreza?