iglidur® J, vodilni obroči

Vsestranski vzdržljivostni tekač, zelo odporen proti obraba na (skoraj) vseh gredi z zelo nizkimi koeficienti trenje .

iglidur® J, vodilni obroči
iglidur® J, vodilni obroči drawing
iglidur® J, vodilni obroči drawing
1 od 3
iglidur® J, vodilni obroči
iglidur® J, vodilni obroči drawing
iglidur® J, vodilni obroči drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JPRM-1214-20-025-054
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Vodilni obroči
  • Dimenzije:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
  • Več iglidur® J del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenje med suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, vodilni obroči iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation