1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JPRM-1315-20-025-054
- Material: iglidur® J
- Oblika: Vodilni obroči
- Dimenzije:
- d1 13 mm
- d2 15 mm
- Več iglidur® J del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Odlični koeficienti trenje
- Nizka absorpcija vlage
- visoka odpornost na medije
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Odporna na umazanijo in prah
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenje med suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, vodilni obroči iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Drsne ležaje iglidur® J odlikujejo najnižji koeficienti trenje med suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, vodilni obroči iglidur® J niso primerno za ekstremne obremenitve.
Niste prepričani, ali ustreza?