1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JVSI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Oblika: Prednapeti ležaji brez zračnostiPrekliči
- Dimenzije:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Več iglidur® J del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Standardna paleta izdelkov iz zaloge
- radialno in aksialno prednapeti drsni ležaji
- Povsem brez zračnost v neobremenjenem stanju
- Material: iglidur® J
- življenjska doba brez vzdrževanja in kalkulatorja
iglidur® JVSM - prednapeti ležaj brez zračnosti
Ležaja iglidur® JVSI in JVFI so v neobremenjenem stanju brez zračnosti zaradi aksialne in/ali radialne prednapetje. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenje med suho delovanje in zelo nizek učinek zdrsa. Idealno za "anti-vibracijsko vgradnjo" ležajev pedala itd.
Ležaja iglidur® JVSI in JVFI so v neobremenjenem stanju brez zračnosti zaradi aksialne in/ali radialne prednapetje. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenje med suho delovanje in zelo nizek učinek zdrsa. Idealno za "anti-vibracijsko vgradnjo" ležajev pedala itd.
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Niste prepričani, ali ustreza?