iglidur® JVSI, prednapet ležaj brez zračnosti , imperial

Radialno in aksialno prednapet.

iglidur® JVSI, prednapet ležaj brez zračnosti , imperial
iglidur® JVSI, prednapet ležaj brez zračnosti , imperial drawing
1 od 2
iglidur® JVSI, prednapet ležaj brez zračnosti , imperial
iglidur® JVSI, prednapet ležaj brez zračnosti , imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JVSI-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Obrazec: Kupite prednapet ležaje brez zračnosti
  • Dimenzije:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Standardna paleta izdelkov iz zaloge
  • radialno in aksialno prednapeti drsni ležaji
  • Povsem brez zračnost v neobremenjenem stanju
  • Material: iglidur® J
  • življenjska doba brez vzdrževanja in kalkulatorja
iglidur® JVSM - prednapeti ležaj brez zračnosti
Ležaja iglidur® JVSI in JVFI so v neobremenjenem stanju brez zračnosti zaradi aksialne in/ali radialne prednapetje. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenje med suho delovanje in zelo nizek učinek zdrsa. Idealno za "anti-vibracijsko vgradnjo" ležajev pedala itd.
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potrebna radialna in/ali aksialna prednapetost ležajev
  • Ko je potreben ležaj brez ročic v neobremenjenem stanju
  • Ko potrebujete brez zračnosti
Kdaj ne uporabiti?
  • Ko je potrebna različica ležaj z zmanjšano zračnost 
  • Prosim, kontaktirajte nas
  • Ko mora prednapetje prestati visoke radialne sile
  • Ko je pri velikih obremenitvah potrebna funkcija brez zračnosti
Niste prepričani, ali ustreza?

Klemen Šobak
Klemen Šobak