iglidur® JVSM, prednapeti ležaj brez zračnosti , mm

iglidur® JVSM, prednapeti ležaj brez zračnosti , mm
iglidur® JVSM, prednapeti ležaj brez zračnosti , mm drawing
1 od 2
iglidur® JVSM, prednapeti ležaj brez zračnosti , mm
iglidur® JVSM, prednapeti ležaj brez zračnosti , mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JVSM-1517-15
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Prednapeti ležaji brez zračnostiPrekliči
  • Dimenzije:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Več iglidur® J del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač

iglidur® J odlikujejo predvsem najnižji koeficienti trenje v suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, iglidur® J ni primerno za ekstremne obremenitve.

Tipična področja uporabe

  • Prodajni avtomati Tiskarska
  • industrija Industrija pijač
  • Letalstvo
  • Čiste

sobe Kdaj uporabiti?

  • Pri visokih hitrostih
  • Ko je potrebna najvišja odporno
  • proti obrabi pri nizkih do
  • srednjih tlačnih obremenitvah Ko je potrebna najnižja obraba z različnimi
  • gredi Ko so potrebni nizki koeficienti trenje pri suho delovanje
  • Ko mora material dušenje vibracij Ko je potrebna dobra 
  • odpornost na kemikalije Najboljše delovanje z mehkimi batnicami
  • Nizka absorpcija vlage

Kdaj ne uporabiti? Če

  • pride do visokih tlačnih obremenitev
  • Če kratkoročno zvišajo temperature nad +120 °C
  • Če je za občasne premike potreben stroškovno učinkovito material
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation