1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Obrazec: Kupite prednapete prirobnične ležaje brez zračnosti
- Dimenzije:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač
iglidur® J odlikujejo predvsem najnižji koeficienti trenje v suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, iglidur® J ni primerno za ekstremne obremenitve.
Tipična področja uporabe
- Prodajni avtomati Tiskarska
- industrija Industrija pijač
- Letalstvo
- Čiste
sobe Kdaj uporabiti?
- Pri visokih hitrostih
- Ko je potrebna najvišja odporno
- proti obrabi pri nizkih do
- srednjih tlačnih obremenitvah Ko je potrebna najnižja obraba z različnimi
- gredi Ko so potrebni nizki koeficienti trenje pri suho delovanje
- Ko mora material dušenje vibracij Ko je potrebna dobra
- odpornost na kemikalije Najboljše delovanje z mehkimi batnicami
- Nizka absorpcija vlage
Kdaj ne uporabiti? Če
- pride do visokih tlačnih obremenitev
- Če kratkoročno zvišajo temperature nad +120 °C
- Če je za občasne premike potreben stroškovno učinkovito material
Niste prepričani, ali ustreza?