iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm

iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JVFM-0810-10
  • Material: iglidur® J
  • Obrazec: Kupite prednapete prirobnične ležaje brez zračnosti
  • Dimenzije:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:

iglidur® J | Vsestranski vzdržljivostni tekač

iglidur® J odlikujejo predvsem najnižji koeficienti trenje v suho delovanje in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinski tlak 35 MPa, iglidur® J ni primerno za ekstremne obremenitve.

Tipična področja uporabe

  • Prodajni avtomati Tiskarska
  • industrija Industrija pijač
  • Letalstvo
  • Čiste

sobe Kdaj uporabiti?

  • Pri visokih hitrostih
  • Ko je potrebna najvišja odporno
  • proti obrabi pri nizkih do
  • srednjih tlačnih obremenitvah Ko je potrebna najnižja obraba z različnimi
  • gredi Ko so potrebni nizki koeficienti trenje pri suho delovanje
  • Ko mora material dušenje vibracij Ko je potrebna dobra 
  • odpornost na kemikalije Najboljše delovanje z mehkimi batnicami
  • Nizka absorpcija vlage

Kdaj ne uporabiti? Če

  • pride do visokih tlačnih obremenitev
  • Če kratkoročno zvišajo temperature nad +120 °C
  • Če je za občasne premike potreben stroškovno učinkovito material
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation