1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JVFI-0608-06
- Material: iglidur® J
- Oblika: Prednapeti ležaji s prirobnico brez zračnosti
- Dimenzije:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- d3 0.75 in
- b1 0.375 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVFM - prednapeti ležaji brez zračnosti s prirobnico
Ležaji iglidur® JVFM so neobremenjeni brez zračnosti zaradi aksialne ali radialne prednapetosti. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenja med suhim delovanjem in zelo nizko nagnjenost k zdrsu. Idealno za odpravo ropotanja v sklopih pedalov itd.
Kdaj naj ga uporabim?
- Ko je zaželena radialna in/ali aksialna prednapetost drsnih ležajev
- Ko mora biti ležajni sklop neobremenjen
- Ko je zaželen občutek brez igranja
Kdaj ga ne smem uporabljati?
- Če iščete različico drsnih ležajev z nizko zračnostjo, nas kontaktirajte
- Če mora prednapetost prestati visoke radialne sile
- Če pri visokih obremenitvah zračnost ni potrebna
Niste prepričani, ali ustreza?