1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: JVFM-1517-15
- Material: iglidur® J
- Oblika: Prednapeti ležaji s prirobnico brez zračnosti
- Dimenzije:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- d3 23 mm
- b1 15 mm
- Več iglidur® J del
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Standardna linija izdelkov na zalogi
- Radialno in aksialno prednapeti drsni ležaji
- Povsem brez zračnosti, ko je neobremenjen
-
Brez vzdrževanja in s predvidljivo življenjsko dobo
iglidur® JVFM - prednapeti ležaji brez zračnosti s prirobnico
Ležaji iglidur® JVFM so neobremenjeni brez zračnosti zaradi aksialne ali radialne prednapetosti. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenja med suhim delovanjem in zelo nizko nagnjenost k zdrsu. Idealno za odpravo ropotanja v sklopih pedalov itd.
Kdaj naj ga uporabim?
- Ko je zaželena radialna in/ali aksialna prednapetost drsnih ležajev
- Ko mora biti ležajni sklop neobremenjen
- Ko je zaželen občutek brez igranja
Kdaj ga ne smem uporabljati?
- Če iščete različico drsnih ležajev z nizko zračnostjo, nas kontaktirajte
- Če mora prednapetost prestati visoke radialne sile
- Če pri visokih obremenitvah zračnost ni potrebna
Niste prepričani, ali ustreza?