iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm

iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm
iglidur® JVFM, prednapet ležaj brez brez zračnosti s prirobnica, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: JVFM-1820-09
  • Material: iglidur® J
  • Oblika: Prednapeti ležaji s prirobnico brez zračnosti
  • Dimenzije:
    • d1 18 mm
    • d2 20 mm
    • d3 26 mm
    • b1 9 mm
  • Več iglidur® J del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Standardna linija izdelkov na zalogi
  • Radialno in aksialno prednapeti drsni ležaji
  • Povsem brez zračnosti, ko je neobremenjen
  • Brez vzdrževanja in s predvidljivo življenjsko dobo

iglidur® JVFM - prednapeti ležaji brez zračnosti s prirobnico

Ležaji iglidur® JVFM so neobremenjeni brez zračnosti zaradi aksialne ali radialne prednapetosti. Material iglidur® J ima izjemno nizke koeficiente trenja med suhim delovanjem in zelo nizko nagnjenost k zdrsu. Idealno za odpravo ropotanja v sklopih pedalov itd.


Kdaj naj ga uporabim?

  • Ko je zaželena radialna in/ali aksialna prednapetost drsnih ležajev
  • Ko mora biti ležajni sklop neobremenjen
  • Ko je zaželen občutek brez igranja


Kdaj ga ne smem uporabljati?

  • Če iščete različico drsnih ležajev z nizko zračnostjo, nas kontaktirajte
  • Če mora prednapetost prestati visoke radialne sile
  • Če pri visokih obremenitvah zračnost ni potrebna
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation