iglidur® A181, drsni ležaj, imperial - A181SI

Univerzalni ležaj za stik z živili

iglidur® A181, drsni ležaj, imperial - A181SI
iglidur® A181, drsni ležaj, imperial - A181SI drawing
1 od 2
iglidur® A181, drsni ležaj, imperial - A181SI
iglidur® A181, drsni ležaj, imperial - A181SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Več iglidur® A181 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Zelo odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • FDA ustrezno
  • Skladno z EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzalni ležaj za stik z živili
Material iglidur® A181 je skladen s FDA in s standardom 10/2011 EC. Modra barva omogoča tudi "optično zaznavanje", ki je pogosto želena v živilskem sektorju. V primerjavi z iglidur® A180 je glede na mehanske lastnosti, temperaturno odpornost in odpornost na medije, je iglidur® A181 v večini primerov primernejši glede odporno proti obrabi .

Tipične aplikacije

Industrija pijač
Živilska industrija
Medicinska tehnologija

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je zahtevana skladnost s FDA
  • Ko je potreben material v skladu z 10/2011 EC
  • Ko je potreben univerzalni material, primerno za neposreden stik z živili
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation