iglidur® C500, drsni ležaj, mm - C500SM

Visoka odpornost na medije in temperature, do 250 °C, odporno proti obrabi

iglidur® C500, drsni ležaj, mm - C500SM
iglidur® C500, drsni ležaj, mm - C500SM drawing
1 od 2
iglidur® C500, drsni ležaj, mm - C500SM
iglidur® C500, drsni ležaj, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: C500SM-0608-06
  • Material: iglidur® C500
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlična odporno proti obrabi pri visokih temperaturah
  • Primerno za visoke hitrosti
  • Odlični koeficienti trenje
  • Zelo nizka absorpcija vlage
  • Dobra odporno proti obrabi pod vodo
  • Zelo visoka odpornost na medije
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Visoka obstojnost na medije in temperaturo, do +250°C, odporen proti obrabi
iglidur® C500 se lahko uporablja v aplikacijah do +250°C in je izjemno odporen na medije (npr. v procesih čiščenja z hydrogen peroxide), odporen proti obrabi in ima nizek koeficient trenja. primerno za različne posebne izvedbe. Barva prikazuje uporabo pod ekstremnimi vplivi okolja.

Tipične aplikacije

Avtomobilska industrija
Steklarska industrija
Živilska industrija
Strojna orodja
Težki stroji / Gradnja obratov

Poiščite veliko več aplikacij na naših rešitvah za industrijo

 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben na medije izjemno odporen drsni ležaj z visoko fleksibilnost
  • Ko potrebujete drsni ležaj , odporen odporno proti obrabi in na medije
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek 

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v ohišje. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. Aksialnim ali radialnim premikom v ohišje se zanesljivo izognete.
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?