iglidur® E, drsni ležaj, mm - ESM

iglidur® E, drsni ležaj, mm - ESM
iglidur® E, drsni ležaj, mm - ESM drawing
1 od 2
iglidur® E, drsni ležaj, mm - ESM
iglidur® E, drsni ležaj, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ESM-0608-06
  • Material: iglidur® E
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Za iglidur E je značilna dolga življenjska doba v kombinaciji z aluminijastimi gredmi. Zlasti pri linearnih in vrtljiv profilih gibanja nudi iglidur E še posebej dobre obraba lastnosti. ​
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation