iglidur® E7, drsni ležaj, mm - E7SM

Drsni ležaj za vrtljivo gibanje

iglidur® E7, drsni ležaj, mm - E7SM
iglidur® E7, drsni ležaj, mm - E7SM drawing
1 od 2
iglidur® E7, drsni ležaj, mm - E7SM
iglidur® E7, drsni ležaj, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Obrazec: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odlična odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Zelo dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odlični koeficienti trenje
  • Nizka absorpcija vlage
  • visoka odpornost na medije
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
Material E7, poznan iz linearna tehnologija drylin® , je prvič na voljo tudi kot drsni ležaj s širokim razponom dimenzij. Ležaji iz novega materiala nudijo odličen koeficient trenja in obraba pri nizkih do srednjih obremenitvah.
 
Področja uporabe:
pakirni stroji, tekstilni stroji, oblikovanje pohištva
Niste prepričani, ali ustreza?