1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: ECO-A180SM-0608-06
- Material: iglidur® ECO-A180
- Obrazec: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
Vzdržljivostni material, odporen proti obrabi, z zelo nizkimi koeficienti trenje, dušenje vibracij in skladno s FDA
Niste prepričani, ali ustreza?