iglidur® P, drsni ležaj, mm - ECOPSM

stroškovno učinkovito vsestranski orodje za uporabo na prostem - brez širjenja vlage tudi pri visoki vlažnosti okolice.

iglidur® P, drsni ležaj, mm - ECOPSM
iglidur® P, drsni ležaj, mm - ECOPSM drawing
1 od 2
iglidur® P, drsni ležaj, mm - ECOPSM
iglidur® P, drsni ležaj, mm - ECOPSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: ECO-PSM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-P
  • Oblika: Nakup drsnih ležajev
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
iglidur® P | Ugodna vsestranska uporaba na prostem - Brez nabrekanja tudi pri visoki vlažnosti okolice
Zaradi temperaturne stabilnosti in nizke absorpcije vode sodijo drsni ležaji iglidur® P s prirobnico med dimenzijsko stabilnimi vsestranskimi ležaji v spreminjajočih se okoljskih pogojih. Za vrtljiv in rotirajoče gibe pri srednjih obremenitvah so priporočljivi drsni ležaji iglidur® P.

Tipične aplikacije

Strojna orodja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Solarna tehnologija
Fitnes in Šport
Inženiring javnega prevoza

Več aplikacij najdete tukaj:
Industrijske rešitve
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je nizka absorpcija vlage bistvena
  • Ko je potreben stroškovno učinkovito drsni ležaj za visoke tlačne obremenitve
  • Ko je potrebna visoka natančnost pri visoki vlažnosti in zmerno visokih temperaturah
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?