1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: G1SM-0405-04
- Material: iglidur® G1
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
- Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
- Primerno za visoke hitrosti
- Odličen koeficient trenja
- Nizka absorpcija vlage
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
- Še posebej odporen proti umazaniji in prahu
- odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
- Odporno na plesen v skladu z DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Novi standard brez mazanja
Z iglidur® G1 nudimo proti obrabi odporen in vsestranski material za širok spekter uporabe. Priporočljivo za aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami pri srednjih hitrostih. Tudi pri povišanih temperaturah do 180 °C je iglidur® G1 dimenzijsko stabilen, odporno proti obrabi in nudi zelo nizko absorpcijo vlage. Tako je iglidur® G1 primerno za številne različne aplikacije in predstavlja vsestranski z zelo dobrim delovanje.
Tipične aplikacije
Avtomobilska
strojna orodja
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Z iglidur® G1 nudimo proti obrabi odporen in vsestranski material za širok spekter uporabe. Priporočljivo za aplikacije s srednjimi do visokimi obremenitvami pri srednjih hitrostih. Tudi pri povišanih temperaturah do 180 °C je iglidur® G1 dimenzijsko stabilen, odporno proti obrabi in nudi zelo nizko absorpcijo vlage. Tako je iglidur® G1 primerno za številne različne aplikacije in predstavlja vsestranski z zelo dobrim delovanje.
Tipične aplikacije
Avtomobilska
strojna orodja
Pohištvo/Industrijsko oblikovanje
Fitnes in šport
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v luknja ohišja. Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?