iglidur® GLW, drsni ležaj, imperial - GLWSI

Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo

iglidur® GLW, drsni ležaj, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, drsni ležaj, imperial - GLWSI drawing
1 od 2
iglidur® GLW, drsni ležaj, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, drsni ležaj, imperial - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: GLWSI-0203-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • odporen na visoke obremenitve (>60N/mm²)
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B
  • Cenovno ugoden material za serijsko proizvodnjo
iglidur® GLW | Cenovno ugoden material za velike količine
Z drsnimi ležaji, izdelanimi iz materiala iglidur® GLW, lahko našim kupcem ponudimo alternativo za iglidur® G za velike serije. Drsni ležaji iglidur® GLW s podobno mehansko izvedbo kot iglidur® G, so priporočljivi predvsem za statične obremenitve. Za te aplikacije niso dinamične lastnosti iglidur® G do določene mere nepomembne in iglidur® GLW predstavlja stroškovno učinkovito alternativo.

Tipične aplikacije

Avtomobilska orodja
Strojna orodja
Robotika

Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
 
Kdaj uporabiti?
  • Ko je potreben ekonomični univerzalni ležaj za velike količine
  • Za visoke, primarno statične obremenitve
  • Za nizke do srednje hitrosti
Kdaj ne uporabiti?
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek

Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode

Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
 
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation