iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM

Cenovno ugoden material za dolgo življenjska doba z nizkimi do srednjimi obremenitvami.

iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM drawing
1 od 2
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM
iglidur® J4, drsni ležaj, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Več iglidur® J4 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
Odporne proti obrabi in cenovno ugodne
  • brez mazanja in vzdrževanja
  • Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo
  • nizek koeficient trenja
iglidur® J4 | Cenovno ugoden material
 
  • brez mazanja in vzdrževanja
  • Stroškovno učinkovit material za serijsko proizvodnjo
  • nizek koeficient trenja
  • Dobra odpornost na medije
  • Nizka absorpcija vlage
iglidur® J4 je cenovno ugoden material z dolgo življenjska doba z nizkimi do srednjimi obremenitvami.
 
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta absorpcija vlage in toplotna razteznost nujno. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno toleranco. Za debelino sten velja pravilo: Debelejši kot so ležaji, večje morajo biti tolerance.
Testne metode

Vgradnja
ležajev iglidur® so ležaji za stiskanje. notranji premer se prilagodi šele po vtisnjen v ustrezno luknja ohišja s priporočeno toleranco. Pred vtisnjen prevelika dimenzija je lahko do 2 % notranji premer. Na ta način je doseženo varno vtiskanje ležaj . Preprečeni so tudi aksialni ali radialni premiki v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation