- Številka dela: JPFSM-0304-03
- Material: iglidur® JPF
- Obrazec: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odporen proti obrabi in vsestranski, brez PTFE
- Ugodne cene po zaslugi brizganja
- Enake ali boljše tribološke lastnosti v primerjavi z iglidur® J, odvisno od uporabe
iglidur® JPF | Vsestranski vzdržljivostni tekač
Na osnovi preizkušenega vzdržljivostnega materiala iglidur J nudi primerljive lastnosti - brez uporabe PTFE. Za drsne ležaje iglidur® JPF s prirobnico so značilni predvsem najnižji koeficienti trenja v suhem delovanju in zelo nizka nagnjenost k zdrsu. Z največjim priporočenim površinskim tlakom 35 MPa, drsni ležaji iglidur® JPF niso primerni za ekstremne obremenitve.
Tipične aplikacije
Prodajni avtomati
Tiskarska industrija
Industrija pijač
Letalstvo
Čiste sobe
Več aplikacij najdete tukaj:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava