1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: KSM-0608-06
- Material: iglidur® K
- Obrazec: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
iglidur® K | Vsestranski in stroškovno učinkovito za srednje temperature
Tipična področja uporabe
Tiskarska industrija
[Link id="26"]
Plastični stroji
Medicinska tehnologija
Embalažna industrija
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Uporabite naše možnosti filtrov
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
- Nizka absorpcija vlage
- odporno proti obrabi
- stroškovno učinkovito
- Brez mazanja in vzdrževanja
- Standardna ponudba iz zaloge
Tipična področja uporabe
Tiskarska industrija
[Link id="26"]
Plastični stroji
Medicinska tehnologija
Embalažna industrija
Več aplikacij lahko najdete tukaj:
Industrijske rešitve
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
in poiščite ustrezen izdelek Tolerance in merilni sistem vgradnja
dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage so lahko zasnovani z minimalno zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s vtisnjen . notranji premer se prilagodi šele po stiskanju v ohišje s pravilno toleranco . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno vtisnjeno pritrditev ležaj. Na tak način so preprečeno aksialno ali radialno gibanje v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?