1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Številka dela: L250SM-0608-06
- Material: iglidur® L250
- Oblika: Nakup drsnih ležajev
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Odlični koeficienti trenje
- Odporen na mejni pritisk
- Odporna na udarce
iglidur® L250 | Za visoke hitrosti
iglidur® L250 je drsni ležaj material za visoke hitrosti, hitre drsenje premike in nizke koeficiente trenje. Material iglidur® L250 lahko te prednosti izpostavi še posebej pri nizkih obremenitvah. Aplikacije s temi prednostmi so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.
Tipične aplikacije
Avtomobilska industrija
Tu je več aplikacij:
Rešitve za industrijo
Uporabite naše možnosti filtrov in poiščite ustrezen izdelek
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
iglidur® L250 je drsni ležaj material za visoke hitrosti, hitre drsenje premike in nizke koeficiente trenje. Material iglidur® L250 lahko te prednosti izpostavi še posebej pri nizkih obremenitvah. Aplikacije s temi prednostmi so ventilatorji, majhni motorji, hitro delujoči senzorji ali magnetna tehnologija.
Tipične aplikacije
Avtomobilska industrija
Tu je več aplikacij:
Rešitve za industrijo
Kdaj uporabiti?
| Kdaj ne uporabiti?
|
Tolerance in merilni sistem
Vgradne dimenzije in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Za vsak material sta odločilna dejavnika absorpcija vlage in toplotna razteznost. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z manjšo zračnost ležaja. Pravilo za debelino sten: debelejša kot je stena ležajev, večje morajo biti razdalje.
Testne metode
Vgradnja
drsnih ležajev iglidur® so ležaji s stiskanjem. notranji premer se prilagodi na ustrezno toleranco šele po vtisku v odprtina za ohišje . Odvisna dimenzija vtisnega vtisnjen je lahko do 2 % notranji premer. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišje .
iglidur® - sestavljanje, lepljenje, strojna obdelava
Niste prepričani, ali ustreza?