iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM

iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM drawing
1 od 2
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM
iglidur® M210, drsni ležaj, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Številka dela: M210SM-2024-25
  • Material: iglidur® M210
  • Oblika: Ležaji z ohišjem
  • Dimenzije:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Več iglidur® M210 del
  • Način izdelave: Brizganje
  • Življenjska doba:
Lastnosti materiala:
  • Dobra odporno proti obrabi pri sobni temperaturi
  • Dobra odporno proti obrabi pri srednjih temperaturah
  • Odličen koeficient trenja
  • Nizka absorpcija vlage
  • Izjemno odporen na mejni pritisk
  • Odporna na udarce
  • Odporna na umazanijo in prah
  • Običajno zamegljevanje v skladu z DIN 75201-B

iglidur® M210 | S debelimi stenami za srednje obremenitve
iglidur M210 je bil razvit posebej za uporabo v srednjem območju obremenitev z vrtljivimi obremenitvami. Poleg tega so razvijalci zagotovili, da je bil material še posebej primeren za brizgane ležaje z debelimi stenami. Zaradi tega je iglidur M210 idealen za aplikacije, pri katerih je treba uporabiti ali zamenjati robustne konektorje z debelimi stenami. 

Tipična področja uporabe
Kmetijska tehnika
Strojegradnja
Pohištvo/industrijsko oblikovanje
Tekstilna industrija

Več področja uporabe najdete tukaj:
Industrija rešitve

Tolerance in merilni sistem
Dimenzije vgradnje in tolerance drsnih ležajev iglidur® so odvisne od materiala in debeline stene. Absorpcija vlage in toplotna razteznost sta odločilni za material. Drsni ležaji z nizko absorpcijo vlage se lahko vgradijo z majhno zračnostjo. Za debelino stene velja: debelejši kot so ležaji, večja mora biti zračnost ležaja.
Testni postopek

Vgradnja
Drsni ležaji iglidur® so ležaji s stiskanjem. Notranji premer se nastavi z ustrezno toleranco šele, ko je vtisnjen v izvrtino ohišja. Poseg vtisnjenega prileganja je lahko do 2 % notranjega premera. To zagotavlja varno pritrditev ležajev. S tem se zanesljivo izognete aksialnim ali radialnim premikom v ohišju.
iglidur® - vgradnja, lepljenje, strojna obdelava

Niste prepričani, ali ustreza?

Consulting

I look forward to answering your questions

Klemen Šobak
Klemen ŠobakWrite e-mail

Shipping and consultation