- Številka dela: Q3ESI-1620-16
- Material: iglidur® Q3E
- Oblika: Ležaji z ohišjem
- Dimenzije:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Prilagodite dimenzije
- Način izdelave: Brizganje
- Življenjska doba:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
iglidur Q3E drsni ležaji | Cenovno ugodni drsni ležaji za velike obremenitve
Drsni ležaji Q3E so sestavljeni iz dveh komponent: notranjega drsnega sloja, optimiziranega za nizke obrabe in koeficiente trenja, in posebej ojačane zunanje plasti za mehansko visoko trdnost. Ti drsni ležaji so izdelani z dvokomponentnim brizganjem, zaradi česar so za serijsko proizvodnjo izjemno stroškovno učinkoviti.
Razvito za visoke obremenitve
Drsni ležaji, izdelani iz materiala iglidur Q3E, so primerni za zahtevne aplikacije, kjer se tradicionalno uporabljajo kovinske ali kompozitne puše ali vlakni in je potrebno doseči prihranke, tudi v gradbeništvu in industriji kmetijskih strojev. Njihov najvišji priporočen površinski tlak je 180 MPa, kar pomeni, da lahko pokrijejo številne težke aplikacije.
Samomazanje in brez vzdrževanja
Odločilna prednost: drsni ležaji ne potrebujejo rednega mazanja in tako prihranijo stroške vzdrževanja in maziv. V polimer notranje plasti so vgrajena mikroskopska trdna maziva, ki se med uporabo ležaja postopoma sproščajo. dragim poškodbam na gredi in drsnih ležajih zaradi zanemarjenega ali neustreznega mazanja se izognemo z drsnimi ležaji Q3E.